17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エサノン封筒 #110封筒袋

エサノン封筒 #110封筒袋【100個入り】

通常単価(税別)
6,7858,139特別価格
税込単価
7,4648,953特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・薄いPEシートを緩衝材として使用しているため、嵩張りません。・外面が紙のため、印字性が良好で...

詳細を確認
  • 材質1
    外面:未晒クラフト
  • 材質2
    内面:ポリエチレンフィルム
  • 厚さ(mm)
    2
  • 材質3
    緩衝材:1mm発泡ポリエチレンシート

ご注意

  • 本製品は緩衝性と耐水性を強化してありますが、故意に衝撃を加えたり液体を注入するなど本来の用途・目的以外には絶対に使用しないで下さい。
  • また、破損する恐れがありますので重量物を封入する場合には、緩衝性を確認の上ご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ(外寸)(mm)縦×横

  • サイズ(内寸)(mm)縦×横

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

幅(mm)

長さ(m)

トラスココード

質量(g)

サイズ(外寸)(mm)縦×横

サイズ(内寸)(mm)縦×横

最小発注数量
240
0.165
215-2733
1200
ヨコxタテ+フタ:260x175+50
ヨコxタテ:240x165
1パック

100個入り

310
0.21
215-2729
1600.0
ヨコxタテ+フタ:330x220+50
ヨコxタテ:310x210
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,785
( 7,464 )
4日目
8,1397,767
( 8,544 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いPEシートを緩衝材として使用しているため、嵩張りません。
・外面が紙のため、印字性が良好です。
・ラミネート加工をしているため、内側への防水、防湿性に優れます。
・強粘着タイプのテープ付きのため、封函作業が簡単です。
・同等サイズのパックタイプ封筒と比較して厚みが薄い分、物が多く入ります。
【用途】
・コミック、汎用サイズ向け。
・引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
・ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。
・断熱用。
・通販用梱包資材に。
・各企業の梱包作業改善に。
【材質】
・外面:未晒クラフト
・内面:ポリエチレンフィルム
・緩衝材:1mm発泡ポリエチレンシート

ご注意

  • 本製品は緩衝性と耐水性を強化してありますが、故意に衝撃を加えたり液体を注入するなど本来の用途・目的以外には絶対に使用しないで下さい。
  • また、破損する恐れがありますので重量物を封入する場合には、緩衝性を確認の上ご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エサノン封筒 #110封筒袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エサノン封筒 #110封筒袋
ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)
ミナフォーム1ミリ袋
ミナ 梱包シート ミナフォーム
ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)
ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
通常価格6,785-1,319 -1,125 -3,332 -6,7084,411
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1外面:未晒クラフトポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質2内面:ポリエチレンフィルム-----
厚さ(mm)21----
材質3緩衝材:1mm発泡ポリエチレンシート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト