17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートドーリー

通常単価(税別)
182,614
税込単価
200,875
通常出荷日:18日目

【特長】・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。・3次元CADを使用した強度...

詳細を確認
  • 使用荷重 (t)
    10
  • テーブル寸法 (mm)
    160
  • 車輪幅(mm)
    95
  • 適合ハンドル
    SH-05
  • 幅×全長×高さ(mm)
    360×455×120
  • JANコード
    4520187510384
  • 質量(g)
    30000.0
  • トラスココード
    213-3500
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    ローラー:ウレタン
  • 材質3
    テーブル上部:耐摩耗ゴム

型番:

SD-100F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-100Fの仕様・寸法情報

使用荷重(t)
10
テーブル寸法(mm)
160
車輪幅(mm)
95
適合ハンドル
SH-05
幅×全長×高さ(mm)
360×455×120
JANコード
4520187510384
質量(g)
30000.0
トラスココード
213-3500
材質1
本体:スチール
材質2
ローラー:ウレタン
材質3
テーブル上部:耐摩耗ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-100F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,614
( 200,875 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。
・3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。
・チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。
・テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。
・テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。
・車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。
・標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
【用途】
・重量物の移動、機械の運搬据え付け。
・工場内でのレイアウト変更に。
【材質】
・本体:スチール
・ローラー:ウレタン
・テーブル上部:耐摩耗ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートドーリーの型番SD-100Fのページです。 型番SD-100Fに関する仕様情報を記載しております。
スマートドーリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートドーリー
運搬用コロ車 スマートドーリー(フラット型) SDF-75F
イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所カイザークラフトダイキカイザークラフト
通常価格182,614142,80781,279 -18,95694,25747,778
通常出荷日18日目7日目1日目〜14日目4日目2日目
使用荷重(t)107.5-332.5
テーブル寸法(mm)160160110220×330Φ150110×220
車輪幅(mm)9595----
適合ハンドルSH-05SH-05SH-05---
幅×全長×高さ(mm)360×455×120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト