17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド

通常単価(税別)
1,309
税込単価
1,440
通常出荷日:1日目

【特長】・25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。・レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4058205014168
  • トラスココード
    198-8243
  • 適合機種
    Hシリーズ全機種
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    シリコン
  • 長さ(mm)
    845
  • 品名
    シリコンヘッドバンド

型番:

501595
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

501595の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4058205014168
トラスココード
198-8243
適合機種
Hシリーズ全機種
幅(mm)
25
質量(g)
55
材質1
シリコン
長さ(mm)
845
品名
シリコンヘッドバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
501595
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。
・レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。
・静電気が発生しにくい素材を使用しています。
【用途】
・ヘッドライト装着時のずれ予防に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンドの型番501595のページです。 型番501595に関する仕様情報を記載しております。
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
HF8R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格1,3098,03617,63937,20022,06315,041
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他その他ヘッドライトヘッドライト-ヘッドライト
その他オプションオプション----
JANコード405820501416840582050238634058205020992405820502105040582050319674058205020879
トラスココード198-8243244-0867244-0865244-0868582-6378244-0883
適合機種Hシリーズ全機種H15R/H19R Core、Work、Signature----
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト