ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 631×510×1073mm パソコンデスク

    エスコ

    631×510×1073mm パソコンデスク

    5.0

    通常価格(税別):49021円~

    通常出荷日:1日目

  • 耐震マット【1~16個入り】

    プロセブン

    耐震マット【1~16個入り】

    4.4

    通常価格(税別):1746円~

    通常出荷日:1日目

  • 机上台 ロータイプ

    LIHIT LAB

    机上台 ロータイプ

    4.7

    通常価格(税別):2659円~

    通常出荷日:1日目

  • ハイスタンド RAC-317NK

    サンワサプライ

    ハイスタンド RAC-317NK

    ハイスタンド RAC-317NK

    サンワサプライ

    ハイスタンド RAC-317NK

    -

    通常価格(税別):41777円~

    通常出荷日:4日目

  • パソコンラック FAラック

    ロアス

    パソコンラック FAラック

    -

    通常価格(税別):46786円~

    通常出荷日:8日目

  • パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN

    サンワサプライ

    パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN

    -

    通常価格(税別):23586円~

    通常出荷日:5日目

  • 六角軸電ドルミニポンプ

    新潟精機(SK)

    六角軸電ドルミニポンプ

    六角軸電ドルミニポンプ

    新潟精機(SK)

    六角軸電ドルミニポンプ

    4.4

    通常価格(税別):1500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 薄型折りたたみコンテナ

    トラスコ中山

    薄型折りたたみコンテナ

    4.5

    通常価格(税別):1290円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • パーソナルガス昇降デスク

    サンワサプライ

    パーソナルガス昇降デスク

    パーソナルガス昇降デスク

    サンワサプライ

    パーソナルガス昇降デスク

    -

    通常価格(税別):22443円~

    通常出荷日:4日目

  • 交流電圧調整器

    アズワン

    交流電圧調整器

    交流電圧調整器

    アズワン

    交流電圧調整器

    -

    通常価格(税別):7000円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高さ調整可能パソコンスタンド

通常単価(税別)
36,022
税込単価
39,624
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンドタイプのパソコンラックで、腰に負担をかけません・高さ調節が可能です・プリンターやプロ...

詳細を確認

型番:

WP-RS11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-RS11の仕様・寸法情報

種類
JANコード
9555292900459
質量(g)
13000.0
トラスココード
114-5752
材質1
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WP-RS11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,022
( 39,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドタイプのパソコンラックで、腰に負担をかけません
・高さ調節が可能です
・プリンターやプロジェクターも置くことができます
【用途】
・プレゼンや事務所での使用に
・工場内での使用に
【材質】
・スチール

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整可能パソコンスタンドの型番WP-RS11のページです。 型番WP-RS11に関する仕様情報を記載しております。
高さ調整可能パソコンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整可能パソコンスタンド
スタンド
片袖デスク(高さ740mm)
両袖机(高さ700mm)
高さ620mm 机上ラック
両袖机(高さ720mm)
メーカーWRITE BESTサンワサプライトヨスチールトヨスチールエスコトヨスチール
通常価格36,02240,99542,323 -94,852 -39,269 -110,489 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
種類その他片袖両袖両袖
JANコード9555292900459-----
質量(g)13000.0-----
トラスココード114-5752-----
材質1スチール-----

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト