17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平デスク(耐指紋性メラミン)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平デスク(耐指紋性メラミン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XEHH086F-WMW

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・XEHH型デスクシステム の平デスクです。・これからのワークスタイルに対応する高さ720mmデスクシステムです。・耐指紋性メラミン仕様です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
209-1783
天板色
ミディアムウォールナット
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
タイプ
平タイプ
奥行(mm)
600
間口(mm)
800
高さ(mm)
720

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト