17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス環付スナップフック NB型

通常単価(税別)
8011,190
税込単価
8811,309
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スタンダードなスプリングフックです・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • S(mm)
    5.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • d1(mm)

  • d2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

D(mm)

L(mm)

d1(mm)

d2(mm)

最小発注数量
0.04
4982970327935
201-2009
11.000
22
4
45
4.5
6.5
8個
0.08
4982970327942
201-3489
19.000
26
5
53
5.5
8
8個
0.04
4982970427932
204-7121
11.000
22
4
45
4.5
6.5
1個
0.08
4982970427949
205-1863
19.000
26
5
53
5.5
8
8個
0.04
4982970008834
201-2001
11.000
22
4
45
4.5
6.5
8個
0.08
4982970008841
201-2069
19.000
26
5
53
5.5
8
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867
( 954 )
1日目
834
( 917 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
801
( 881 )
4日目
867
( 954 )
1日目
834
( 917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなスプリングフックです
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス環付スナップフック NB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス環付スナップフック NB型
ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)
ステンレス 固定スナップ
ステンレス シートフックA型
ステンレス スナップフック B型
ステンレス スナップフック WD型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格801-720 -1,065393625 -727
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフック-フックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
S(mm)5.55.55-69
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト