17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス マガタマフック

通常単価(税別)
625
税込単価
688
通常出荷日:1日目

【特長】・バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます・フック部とチェーン・ロープを入れる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.003
  • JANコード
    4982970420803
  • トラスココード
    162-9800
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm)
    17
  • L(mm)
    32
  • S(mm)
    9
  • t(mm)
    4
  • R(mm)
    2.5
  • d1(mm)
    5
  • d2(mm)
    7

型番:

B-2080
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2080の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.003
JANコード
4982970420803
トラスココード
162-9800
質量(g)
7.000
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
W(mm)
17
L(mm)
32
S(mm)
9
t(mm)
4
R(mm)
2.5
d1(mm)
5
d2(mm)
7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-2080
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます
・フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
【用途】
・丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス マガタマフックの型番B-2080のページです。 型番B-2080に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス マガタマフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス マガタマフック
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
ステンレス シートフックA型
ステンレス アイスナップ
オープンナスカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格6258751,0653931,1561,978
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプフックフックフック---
基本使用荷重(t)0.0030.03----
JANコード498297042080349829703006484982970403714-49829703037554982970421015
トラスココード162-9800113-2991378-8202-113-4520113-4539
質量(g)7.00043.00025-1716
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト