17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スナップフック WD型 B-104

ステンレス スナップフック WD型

通常単価(税別)
727
税込単価
800
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • JANコード
    4982970400652
  • トラスココード
    205-1889
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    26
  • 使用荷重(kN)
    0.15
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    80
  • S(mm)
    9

型番:

B-104
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-104の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
JANコード
4982970400652
トラスココード
205-1889
質量(g)
32.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
26
使用荷重(kN)
0.15
D(mm)
5
L(mm)
80
S(mm)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-104
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック WD型の型番B-104のページです。 型番B-104に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス スナップフック WD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スナップフック WD型
ステンレス スナップフックC型
ステンレス シートフックA型
ステンレス ネットリングフック
ステンレス マガタマフック
ステンレス ハングフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格7278753931,2956252,112
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフック-フックフックフック
JANコード49829704006524982970300648-498297041644849829704208034982970323661
トラスココード205-1889113-2991-205-0365162-9800201-0473
質量(g)32.00043.000-57.0007.000135.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト