17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ハングフック

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:1日目

【特長】・はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています【用途】・壁面・床面・柱等に設置...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.15
  • ねじ径
    M12
  • JANコード
    4982970323661
  • トラスココード
    201-0473
  • 質量(g)
    135.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    19
  • D(mm)
    10.5
  • L(mm)
    118
  • S(mm)
    38
  • B(mm)
    40
  • L1(mm)
    78

型番:

A-2366
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-2366の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.15
ねじ径
M12
JANコード
4982970323661
トラスココード
201-0473
質量(g)
135.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
19
D(mm)
10.5
L(mm)
118
S(mm)
38
B(mm)
40
L1(mm)
78
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-2366
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,112
( 2,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ハングフックの型番A-2366のページです。 型番A-2366に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ハングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ハングフック
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
リングナット ウィットねじ
オープンナスカン
ステンレス シートフックA型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,1123,5391,9622,2331,978393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフック-アイボルトアイボルト--
基本使用荷重(t)0.15--0.05--
ねじ径M12W1/2M10W1/4M-6-
JANコード49829703236614982970305445498297041468049829704101564982970421015-
トラスココード201-0473195-1933378-8610204-8792113-4539-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト