17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナスカン ニッケルメッキ B-1700

ナスカン ニッケルメッキ

通常単価(税別)
484
税込単価
532
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。・ワンタッチで開くので手軽にジョイントでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • JANコード
    4982970417001
  • トラスココード
    205-1896
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
  • D(mm)
    4.5
  • L(mm)
    77

型番:

B-1700
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1700の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
JANコード
4982970417001
トラスココード
205-1896
質量(g)
35
材質1
亜鉛ダイキャスト
材質2
仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
D(mm)
4.5
L(mm)
77

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1700
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
・ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
【用途】
・ペットの係留用チェーンに。
【材質】
・材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナスカン ニッケルメッキの型番B-1700のページです。 型番B-1700に関する仕様情報を記載しております。
ナスカン ニッケルメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナスカン ニッケルメッキ
ステンレス ハングフック
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
ステンレス アイスナップ
オープンナスカン
ステンレス スナップフック WD型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4842,1123,5391,1561,978727
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプフックフック---フック
JANコード498297041700149829703236614982970305445498297030375549829704210154982970400652
トラスココード205-1896201-0473195-1933113-4520113-4539205-1889
質量(g)35135.000280.000171632.000
材質1亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト