17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス O型フック(ロープ用)

通常単価(税別)
2751,365
税込単価
3031,502
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • R(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

R(mm)

最小発注数量
0.01
4982970328093
201-0417
3
8
3
22
6
2.5
10個
0.01
4982970328109
201-2071
8
10
4
30
7
3.5
10個
0.03
4982970328116
201-2012
43.000
21
7
55
15
7
8個
0.04
4982970328123
201-1991
59
22
8
57
16
8
8個
0.06
4982970328130
201-0468
77
23
9
59
17
7
8個
0.08
4982970328147
201-0460
103.000
24
10
61
18
7
4個
0.01
4982970428090
204-7115
3
8
3
22
6
2.5
4個
0.01
4982970428106
205-1960
8
10
4
30
7
3.5
4個
0.03
4982970428113
205-1964
43.000
21
7
55
15
7
4個
0.04
4982970428120
204-7119
59
22
8
57
16
8
4個
0.06
4982970428137
204-7170
77
23
9
59
17
7
4個
0.08
4982970428144
204-7111
103.000
24
10
61
18
7
1個
0.01
4982970009015
201-0442
3
8
3
22
6
2.5
10個
0.01
4982970009022
201-0490
8
10
4
30
7
3.5
10個
0.03
4982970009039
201-2076
43.000
21
7
55
15
7
8個
0.04
4982970009046
201-0435
59
22
8
57
16
8
8個
0.06
4982970009084
201-3448
77
23
9
59
17
7
8個
0.08
4982970009091
201-0452
103.000
24
10
61
18
7
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311
( 342 )
1日目
351
( 386 )
1日目
720
( 792 )
1日目
793
( 872 )
1日目
1,081
( 1,189 )
1日目
1,249
( 1,374 )
1日目
321
( 353 )
1日目
437
( 481 )
1日目
766
( 843 )
1日目
837
( 921 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,294
( 1,423 )
1日目
275
( 303 )
1日目
390
( 429 )
3日目
720
( 792 )
1日目
794
( 873 )
1日目
1,082
( 1,190 )
1日目
1,365
( 1,502 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス O型フック(ロープ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス O型フック(ロープ用)
ステンレス O型フック
ステンレス O型フック(ベルト用)
O型フック(ベルト用)
ステンレス ロープフック
ステンレス O型フック SUS316
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格275-435 -354 -929 -790 -836 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプフックフックフック--フック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト