17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スナップフック CO型 B-2074

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス スナップフック CO型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-2074

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スプリングフックです。
・バネの力で開口部分が戻ります。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4982970420742
トラスココード
205-0298
質量(g)
40.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
25
使用荷重(kN)
0.29
d(mm)
14
D(mm)
6
L(mm)
80
t(mm)
5
S1(mm)
10
S2(mm)
6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト