17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スイベルベルトアイ

通常単価(税別)
1,2961,480
税込単価
1,4261,628
通常出荷日:1日目

【特長】・回転するのでねじれを取り除きます・片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • d(mm)
    9
  • A(mm)
    7
  • D1(mm)
    5

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • D2(mm)

  • L1(mm)

  • L2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

D2(mm)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
0.04
4982970327676
162-9882
27.000
17
4
48.5
10
4個
0.06
4982970327683
162-9681
33.000
22
5
53
13
4個
0.08
4982970327690
162-9845
39.000
26
5.5
56
15.5
4個
0.04
4982970008537
162-9858
27.000
17
4
48.5
10
4個
0.06
4982970008544
162-9852
33.000
22
5
53
13
4個
0.08
4982970008551
162-9876
39.000
26
5.5
56
15.5
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,480
( 1,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転するのでねじれを取り除きます
・片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です
【用途】
・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルベルトアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スイベルベルトアイ
ステンレス ネットリングフック
ステンレス ナスカン
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
ステンレス シートフックA型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,296-1,295866 -8751,065393
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフック-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
d(mm)91571510-
A(mm)7-----
D1(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト