ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 水本 ステンレス スナップフックシャックル 線径8mm長さ108mm (1個入) |
|
水本機械製作所 ステンレス スナップフックB型 |
|
トラスコ中山 アイボルト (ステンレス製) |




【特長】
・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません
【材質】
・ステンレス(SUS304)

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)


スリーエッチ
固定滑車 戸車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

NANIWA(浪速鉄工)
アイナット (スチール製) 生地
5通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
アイボルト (ステンレス製)
4.3通常価格(税別):677円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):7,687円~

エスコ
スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)
0通常価格(税別):2,080円~

マーテック
ロータリーアイボルト
0通常価格(税別):7,000円~

大洋製器工業
Vフック(ラッチ付)
5通常価格(税別):1,208円~

大洋製器工業
eフック (ラッチ付)
5通常価格(税別):2,145円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~