17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス Qフック B-1620

ステンレス Qフック

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:11日目

【特長】・ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。【用途】・壁面・床面・柱等に設置...

詳細を確認
  • ねじ径
    M-6
  • JANコード
    4982970416202
  • トラスココード
    205-0299
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    8
  • 使用荷重(kN)
    0.20
  • D(mm)
    6
  • L(mm)
    47.5
  • S(mm)
    4.5
  • B(mm)
    25

型番:

B-1620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1620の仕様・寸法情報

ねじ径
M-6
JANコード
4982970416202
トラスココード
205-0299
質量(g)
12.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.20
D(mm)
6
L(mm)
47.5
S(mm)
4.5
B(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス Qフックの型番B-1620のページです。 型番B-1620に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス Qフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Qフック
ステンレス ハングフック
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
オープンナスカン
リングナット ウィットねじ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2672,1123,5391,9621,9782,233
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじ径M-6M12W1/2M10M-6W1/4
JANコード498297041620249829703236614982970305445498297041468049829704210154982970410156
トラスココード205-0299201-0473195-1933378-8610113-4539204-8792
質量(g)12.000135.000280.0001341633.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト