17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス トリガースナップ

通常単価(税別)
1,0931,569
税込単価
1,2021,726
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります・スプリングフックで手軽に開閉作業が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • H(mm)

  • W1(mm)

  • W2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

H(mm)

W1(mm)

W2(mm)

最小発注数量
0.04
4982970404223
162-9585
20.000
11
2.5
48
10
7
17
7.5
4個
0.05
4982970404230
162-9657
42.000
13
4.5
60
12
9
21
9.5
4個
0.08
4982970404247
162-9661
73.000
20
5.5
78
17
14
26
10.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
2日目
1,143
( 1,257 )
1日目
1,569
( 1,726 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
・口の開きが広いタイプです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス トリガースナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス トリガースナップ
ステンレス トリガーフック
ステンレス 固定スナップ
ステンレス環付スナップフック NB型
ステンレス環付スナップフック NBL型(スイベルタイプ)
ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,093-1,269 -1,065801 -1,468 -720 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト