17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス Sカンフック SUS304

通常単価(税別)
4,2584,660特別価格
税込単価
4,6845,126特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.15
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    64
  • D(mm)
    12
  • S(mm)
    20
  • R(mm)
    16
  • L1(mm)
    150
  • L2(mm)
    126

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4982970327195
169-1021
2個
4982970007899
169-1024
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6604,437
( 4,881 )
1日目
4,2584,055
( 4,461 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス Sカンフック SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカンフック SUS304
ステンレス ナスカン
ステンレス ハングフック
ステンレス ネットリングフック
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,258-866 -2,1121,2958751,065
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)0.150.020.150.050.03-
質量(g)300.00010135.00057.00043.00025
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
W(mm)641319143122
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト