17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス シートフックA型

通常単価(税別)
393
税込単価
432
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます【用途】・物掛けとして【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm)
    11
  • 使用荷重(kN)
    0.03
  • d(mm)
    3.5
  • L(mm)
    35
  • S(mm)
    20
  • T(mm)
    1.5
  • JANコード
    4982970321452
  • トラスココード
    113-4575

型番:

A-2145
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-2145の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビス止め
質量(g)
7.000
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
W(mm)
11
使用荷重(kN)
0.03
d(mm)
3.5
L(mm)
35
S(mm)
20
T(mm)
1.5
JANコード
4982970321452
トラスココード
113-4575

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-2145
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
【用途】
・物掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス シートフックA型の型番A-2145のページです。 型番A-2145に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス シートフックA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス シートフックA型
ステンレス スナップフックC型
ステンレス マガタマフック
ステンレス 固定スナップ
ステンレス アイスナップ
オープンナスカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3938756251,0651,1561,978
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプビス止め-----
質量(g)7.000-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ-----
W(mm)11-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト