17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)【1~2個入り】

通常単価(税別)
5301,740
税込単価
5831,914
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・SUS316で、耐食性に優れます・二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.001
  • 材質1
    ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • W(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • R(mm)

  • L2(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

W(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

R(mm)

L2(mm)

最小発注数量
4982970320011
113-6112
2.000
仕上げ:バレル研磨仕上げ
10
3.5
1.0
20
4
2.4
3.5
15
10個
4982970320028
113-4609
4
仕上げ:バレル研磨仕上げ
12
4.2
1.2
26
5
3
4
18
10個
4982970420001
162-9582
2.000
-
7.5
2.5
1.0
15
3
1.8
2.5
12
1パック

2個入り

4982970420018
162-9816
4
-
10
3.5
1.0
20
4
2.4
3.5
15
1パック

2個入り

4982970420025
162-9865
8
-
12
4.2
1.2
26
5
3
4
18
1パック

2個入り

4982970420032
162-9821
16
-
15
6
1.4
34
6
4.3
5
22
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
1日目
620
( 682 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
1,020
( 1,122 )
2日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,740
( 1,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS316で、耐食性に優れます
・二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです
【用途】
・産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)
二重リンクロープ用
ステンレス スイベルダブルフック
ステンレス マガタマフック
ステンレス ネットリングフック
ステンレス ナスカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格530-1,061 -1,9786251,295866 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフック-フックフックフックフック
基本使用荷重(t)0.001-0.020.0030.050.02
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト