17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アイスナップ A-119

ステンレス アイスナップ

通常単価(税別)
1,156
税込単価
1,272
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます・アイが回転するので連結したときに絡みません【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4982970303755
  • トラスココード
    113-4520
  • 質量(g)
    17
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm)
    18
  • 使用荷重(kN)
    0.20
  • d(mm)
    11
  • D(mm)
    3
  • L(mm)
    57
  • S(mm)
    6
  • t(mm)
    3
  • R(mm)
    2.5
  • H(mm)
    10

型番:

A-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

A-119の仕様・寸法情報

JANコード
4982970303755
トラスココード
113-4520
質量(g)
17
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
W(mm)
18
使用荷重(kN)
0.20
d(mm)
11
D(mm)
3
L(mm)
57
S(mm)
6
t(mm)
3
R(mm)
2.5
H(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
・アイが回転するので連結したときに絡みません
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
・チェーンなどのよりとりに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス アイスナップの型番A-119のページです。 型番A-119に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス アイスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイスナップ
ステンレス マガタマフック
ステンレス スナップフックC型
ステンレス 固定スナップ
ステンレス シートフックA型
オープンナスカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,1566258751,0653931,978
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード4982970303755498297042080349829703006484982970403714-4982970421015
トラスココード113-4520162-9800113-2991378-8202-113-4539
質量(g)177.00043.00025-16
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ-仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました