ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス パッドアイ |
|
水本機械製作所 水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm |
|
水本機械製作所 ワリピン式半丸シャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス ミニクリップ(SUS316) |
|
大洋製器工業 Vフック(ラッチ付) |

型番
【特長】
・リング付で絡まりを防ぎます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

丸喜金属本社
ステンレス スナップフックA型(リング付)

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~