17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具【2個入り】

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:6日目

【特長】・スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    吊り金具
  • JANコード
    4571328419752
  • トラスココード
    227-7358
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    SPCC

型番:

ND-P09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ND-P09の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
吊り金具
JANコード
4571328419752
トラスココード
227-7358
質量(g)
60
材質1
SPCC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-P09
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
【用途】
・NLT2/NLT4シリーズ用の取付ブラケットに。
【材質】
・SPCC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具の型番ND-P09のページです。 型番ND-P09に関する仕様情報を記載しております。
簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具
簡易防水型 LED リニアライト用 L型金具
筒形防水型LEDリニアライト
取付金具 挟み込み式
取付金具 抱え込み式 2個1セット
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格2,5002,26318,029 -2,8692,8583,240 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目1日目4日目〜
商品タイプ関連商品関連商品装置照明関連商品関連商品-
その他オプションオプション-オプションオプション-
詳細タイプ吊り金具L型金具-バイス抱え込み式-
JANコード45713284197524571328419745-45713284191584571328418595-
トラスココード227-7358227-7365-787-8249148-7004-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト