17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V

通常単価(税別)
5,00011,270
税込単価
5,50012,397
通常出荷日:6日目

【特長】・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です・専用マグネ...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    38.1
  • 電源(V)
    AC100~120
  • 幅(mm)
    41.6
  • 材質1
    PC

ご注意

  • ケーブルは2mコンセントプラグ付きとなります。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

全長(mm)

最小発注数量
4
4571328415051
227-7375
245
340
300
2個
12
4571328415075
227-5800
355
1030
735
2個
16
4571328415082
227-7289
415
1380
950
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
6日目
9,277
( 10,205 )
6日目
11,270
( 12,397 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです
・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
【用途】
・制御盤や装置照明に
【材質】
・PC

ご注意

  • ケーブルは2mコンセントプラグ付きとなります。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易防水型 LED リニアライト AC100~120Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
筒形防水型LEDリニアライト
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格5,000-4,688 -3,240 -12,273 -15,384 -18,029 -
通常出荷日6日目6日目〜4日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
高さ(mm)38.138.12372.572.5-
電源(V)AC100~120AC100VDC24DC24AC100~120-
幅(mm)41.641.627.5585858
材質1PCPCPCガラスガラスガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト