17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ

調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ

通常単価(税別)
14,84426,406特別価格
税込単価
16,32829,047特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありませ...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 調光機能
    20~100%
  • 色温度
    5700
  • 定格寿命(時間)
    60000
  • 電源(V)
    AC 100~240
  • コード長さ (m)
    1.8
  • 材質
    アルミ、ポリカーボネート、アクリル
  • 防水規格
    IP50
  • 付属品
    ACアダプタ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

NLUD05-AC

NLUD10-AC

NLUD20-AC

NLUD120-15-AC

NLUD120-25-AC

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

中心照度

(Lx)

消費電力

(W)

外寸(長辺)

(mm)

外寸(短辺)

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

取付仕様

質量

(kg)

最小発注数量
540
280
6
245
60
10
4571328415198
227-7315
ねじ止め(M4×2)、背面マグネット×2
0.33
1個
1050
530
14
420
60
10
4571328415204
227-7350
ねじ止め(M4×2)、背面マグネット×2
0.49
1個
1600
800
21
565
60
10
4571328415211
227-7299
ねじ止め(M4×2)、背面マグネット×2
0.6
1個
1130
570
14
245
120
10.5
4571328415228
227-7344
ねじ止め(M4×2)、背面マグネット×4
0.53
1個
2080
1030
27
420
120
10.5
4571328415235
227-7296
ねじ止め(M4×2)、背面マグネット×4
0.82
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,844
( 16,328 )
9日目
19,21917,981
( 19,779 )
9日目
21,406
( 23,547 )
9日目
20,78119,342
( 21,276 )
9日目
26,40623,731
( 26,104 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません
・照明灯として使用しても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です
・導光板を使用し、目に優しく、自然な光です
・ぎらつきによる反射や影が低減されます
・無段階調光20%~100%です
・背面のマグネットまたは両端の皿穴で設置が可能です
【用途】
・目視検査照明、軽作業照明、画像検査照明、ショーウィンドウ照明、陳列(ディスプレイ照明)など
【材質】
・アルミ
・PC
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNLUD20-ACの発光面の寸法を教えてください。
A
NLUD20-ACの発光面の寸法は、次のとおりです。長辺:490mm、短辺:45mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
LED面発光型ライト
LED LENSER ハンディライト 充電式懐中電灯(LED)。
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格14,844-11,974 -23,594 -3,240 -5,000 -4,688 -
通常出荷日9日目〜7日目9日目4日目〜6日目6日目〜
タイプLEDLEDLED---
商品タイプ装置照明-----
調光機能20~100%-----
色温度5700-----
定格寿命(時間)6000040000-400004000040000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト