17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)

通常単価(税別)
15,38425,272
税込単価
16,92227,799
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計とな...

詳細を確認
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 高さ(mm)
    72.5
  • 電源(V)
    AC100~120
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス
  • 材質2
    PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

長さ(mm)

最小発注数量
10
4571328418601
163-0039
1200
950
310
1個
18
4571328418618
162-9907
1500
2000
500
1個
27
4571328415136
227-7321
1800
3000
690
1個
36
4571328415143
227-7330
2100
4000
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,384
( 16,922 )
9日目
18,854
( 20,739 )
9日目
23,050
( 25,355 )
9日目
25,272
( 27,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです
・照射方向の調整機能付です
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に
【材質】
・ガラス
・PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
筒形防水型LEDリニアライト
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格15,384-12,273 -3,240 -5,000 -4,688 -18,029 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目〜6日目6日目〜1日目〜
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
高さ(mm)72.572.52338.138.1-
電源(V)AC100~120DC24DC24AC100~120AC100V-
幅(mm)585827.541.641.658
材質1ガラスガラスPCPCPCガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト