17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾性被膜潤滑剤

通常単価(税別)
25,560
税込単価
28,116
通常出荷日:4日目

【特長】・熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です・ディップやスプレーで処理します・耐油性があり、長期潤滑可能...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 特性
    乾燥被膜
  • トラスココード
    182-8792
  • 容量(L)
    1
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト

型番:

106-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

106-10の仕様・寸法情報

種類
オイル
特性
乾燥被膜
トラスココード
182-8792
容量(L)
1
質量(g)
1200
材質1
主成分:エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
106-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,560
( 28,116 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です
・ディップやスプレーで処理します
・耐油性があり、長期潤滑可能です
・密着性に優れ耐荷重性を発揮します
【用途】
・グロメット用
・コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー用
・鍵用
・なじみ用
【材質】
・主成分:エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾性被膜潤滑剤の型番106-10のページです。 型番106-10に関する仕様情報を記載しております。
乾性被膜潤滑剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾性被膜潤滑剤
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)
モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)
ドライコート2400(乾性被膜潤滑剤)
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格25,56042,1087,7982,4731,7202,753
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
種類オイルスプレー-スプレースプレースプレー
特性乾燥被膜乾燥被膜-乾燥被膜乾燥被膜乾燥被膜
トラスココード182-8792395-1227438-6922---
容量(L)1-----
質量(g)120012001200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト