17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ FHGシリーズ

フィルターカートリッジ FHGシリーズ

通常単価(税別)
4,5565,805
税込単価
5,0126,386
通常出荷日:4日目

【特長】・表面層が粗く、中心に進むにつれ、精度が高くなる多層構造となっており、ファイナル層は極めて高い...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン
  • 材質2
    エンドキャップ:発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    67
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    27

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-6758
140
0.5
250
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-6730
140
1
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,805
( 6,386 )
4日目
4,556
( 5,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面層が粗く、中心に進むにつれ、精度が高くなる多層構造となっており、ファイナル層は極めて高いろ過精度を有しています
・バインダーを使用していないクリーンなフィルターカートリッジです
【用途】
・工業用水・井水のろ過
・めっき液のろ過
・酸・アルカリ薬品のろ過
・洗浄水のろ過
・精密ろ過の前ろ過
・メンブレンの前ろ過など
・溶出を嫌う最終水洗水のろ過に
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン
・エンドキャップ:発泡ポリエチレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ FHGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ FHGシリーズ
フィルターカートリッジ SCMシリーズ
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格4,556-29,96714,3331,674 -6,997 -9,259 -
通常出荷日4日目16日目4日目4日目1日目1日目
材質1ろ材:ポリプロピレンろ材:SUS316ろ材:ポリエステル-本体:合成樹脂本体:ポリプロピレン(PP)
材質2エンドキャップ:発泡ポリエチレン---Oリング:EPDMOリング:EPDM
外径(mm)67687062-136
最高使用温度(℃)808080120--
内径(mm)27262629--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト