17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ SCMシリーズ SCM-238-1L

フィルターカートリッジ SCMシリーズ

通常単価(税別)
29,967
税込単価
32,964
通常出荷日:16日目

【特長】・「SCM」はステンレス製のフィルターカートリッジです。使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用で...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:SUS316
  • 外径(mm)
    68
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    26

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

型番:

SCM-238-1L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCM-238-1Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
適合ハウジング
NFH-NPP-10、NFH-A-10、SFH-01N
トラスココード
198-6720
質量(g)
520
材質1
ろ材:SUS316
材質2
ガスケット:NBR(標準)
ろ過精度(μm)
238
外径(mm)
68
最高使用温度(℃)
80
長さ(mm)
248
内径(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCM-238-1L

商品タイプ

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

材質2

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
フィルター
NFH-NPP-10、NFH-A-10、SFH-01N
198-6720
520
ガスケット:NBR(標準)
238
248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,967
( 32,964 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「SCM」はステンレス製のフィルターカートリッジです。使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用できます
・プリーツ形状でろ過面積が大きいため、低圧力で大流量が得られます
【用途】
・デスミア処理液の精密ろ過
・酸・アルカリ溶液の精密ろ過
・高温・高圧条件下での精密ろ過
・有機溶剤の精密ろ過など
【材質】
・ろ材:SUS316
・ガスケット:NBR(標準)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ SCMシリーズの型番SCM-238-1Lのページです。 型番SCM-238-1Lに関する仕様情報を記載しております。
フィルターカートリッジ SCMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ SCMシリーズ
フィルターカートリッジ FHGシリーズ
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格29,9674,556 -14,3331,674 -6,997 -9,259 -
通常出荷日16日目4日目4日目4日目1日目1日目
材質1ろ材:SUS316ろ材:ポリプロピレンろ材:ポリエステル-本体:合成樹脂本体:ポリプロピレン(PP)
外径(mm)68677062-136
最高使用温度(℃)808080120--
内径(mm)26272629--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト