ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

布両面粘着テープ

布両面粘着テープ 532000-00-15X15
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255
税込単価
281

【特長】・ベニヤ、カーペットなどの粗面への接着性に優れています【用途】・カーペ...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.5
  • テープ幅 (mm)
    15
  • テープ長さ (m)
    15
  • ホワイト
  • トラスココード
    205-2920
  • 質量(g)
    188.000
  • 材質1
    基材:スフ織物
  • 基材詳細
    基材:スフ織物
  • 色詳細
    クリーム

型番:

532000-00-15X15
解除
    数量:

    532000-00-15X15の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.5
    テープ幅(mm)
    15
    テープ長さ(m)
    15
    ホワイト
    トラスココード
    205-2920
    質量(g)
    188.000
    材質1
    基材:スフ織物
    基材詳細
    基材:スフ織物
    色詳細
    クリーム
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    532000-00-15X15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    255
    ( 281 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベニヤ、カーペットなどの粗面への接着性に優れています
    【用途】
    ・カーペット固定、ベニヤ板貼付に
    【材質】
    ・基材:スフ織物

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布両面粘着テープの型番532000-00-15X15のページです。 型番532000-00-15X15に関する仕様情報を記載しております。
    布両面粘着テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布両面粘着テープ
    No.5310 布両面テープ カーペット固定用
    No.5325 布両面テープ
    布両面テープ No.712
    強力両面テープ防水用 T3400
    両面接着テープ(壁・床・カーペット用)
    メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック寺岡製作所nitomsエスコ
    通常価格2551,29330,1083884731,460
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目1日目2日目
    テープ厚(mm)0.50.260.410.410.5
    テープ幅(mm)154025251550
    テープ長さ(m)15251515415
    ホワイトホワイト / グリーンホワイトホワイトブラックホワイト
    トラスココード205-2920382-7241----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました