17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大) SS-F-CH-L

スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)

通常単価(税別)
11,384
税込単価
12,522
通常出荷日:6日目

【特長】・SS-25CH-1/-3コンデンサ用フィルターです。【用途】・スポットエアコン用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • トラスココード
    163-1847
  • 適合機種
    SS-20CJ

型番:

SS-F-CH-L
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-F-CH-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
トラスココード
163-1847
適合機種
SS-20CJ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-F-CH-L
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,384
( 12,522 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SS-25CH-1/-3コンデンサ用フィルターです。
【用途】
・スポットエアコン用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)の型番SS-F-CH-Lのページです。 型番SS-F-CH-Lに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
スポットエアコン保護カバー
スポットエアコン結露防止エルボカバー
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン クールスイファン用パーツ電源コード
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格11,38410,3754,2003,4008,1984,359 -
通常出荷日6日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルター--関連用品関連用品-
トラスココード163-1847793-9469693-5271206-5473206-5472-
適合機種SS-20CJSS-67EJ-3スイデン製1口スポットクーラーSS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJSS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJSS/SEH 三相200V機種用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト