17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン 1口 天吊り

通常単価(税別)
165,644192,280特別価格
税込単価
182,208211,508特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ホコリに強い全閉式ファンモータを採用しています。・天井や壁・台上に設置できます。【用途】・マ...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    488
  • 本体寸法(mm)高さ
    427
  • 本体寸法(mm)幅
    440
  • 質量(g)
    38000.0
  • オレンジ/白

ご注意

  • 横倒し厳禁です。
  • 横倒し厳禁です。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

消費電力(kW)(50/60Hz)

冷房能力(kW)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

最小発注数量
単相100
0.94/1.15
1.7/2.0
4538634651191
207-2340
4
1個
三相200
0.88/1.09
1.6/1.9
4538634651207
207-2341
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,644
( 182,208 )
4日目
192,280166,552
( 183,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリに強い全閉式ファンモータを採用しています。
・天井や壁・台上に設置できます。
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に。
・広い場所でのスポット冷房に。
・夏場の暑気対策に。

ご注意

  • 横倒し厳禁です。
  • 横倒し厳禁です。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン 1口 天吊りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
メーカースイデンスイデンスイデンDENSODENSOナカトミ
通常価格165,644-100,529 -85,960 -184,660176,282 -58,139
通常出荷日4日目2日目2日目〜4日目4日目4日目
本体寸法(mm)奥行488-----
本体寸法(mm)高さ427-----
本体寸法(mm)幅440-----
質量(g)38000.032000.032000.0---
オレンジ/白オレンジ/白----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト