17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

釘抜機 NU75A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

釘抜機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NU75A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量コンパクトボディでハイパワーです。
・解体作業に最適です。
・にぎりやすいソフトグリップです。
・型枠解体時の釘を抜くための釘抜機です。
【用途】
・型枠パネルの釘抜作業に。
・型枠合板の釘抜き作業に。

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
235
JANコード
4966376326839
トラスココード
174-7658
シャンパンゴールドメタリック[[R2]]
質量(g)
800
全長(mm)
242
幅(mm)
56
使用空気圧(MPa)
0.39~0.69

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト