ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ なんでもトレー |
|
ミスミ メッシュパレット |

【特長】
・素材特有の大きな摩擦抵抗で、優れたグリップ力を発揮します。
・特殊な突起形状が免震及びストッパーの役割を果たします。
【用途】
・倉庫、物流現場で幅広い用途に使用可能です。
【材質】
・再生PVC

スリーボンド
帯電防止剤 TB2910B

トラスコ中山
トラスコ中山 静電気防止スプレー

住鉱潤滑剤
帯電防止スプレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):16,752円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,771円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~