17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道水直結型超純水装置ピューリック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水道水直結型超純水装置ピューリック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

160000016

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・1筐体で水道水から超純水を製造できます
【用途】
・微量金属分析用水、有機分析用水、バイオ実験用水

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
100V~240V
トラスココード
204-4750
質量(g)
29000
高さ(mm)
460
奥行(mm)
446
標準純水水量(L/h)
15
幅(mm)
354
耐圧(MPa)
0.15~0.35
純度(MΩ・cm)
18.2
タンク(L)
内蔵5
給水方式
水道水
標準採水量(L/cycle)
1.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト