17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー食品用

通常単価(税別)
8741,461
税込単価
9611,607
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。・分析試験成績書...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    ノズル:鉛レス黄銅 硬質メッキ
  • 色詳細
    アイボリー

ご注意

  • 60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
  • 粘度の高い液は霧になりません。
  • 本器をご使用の前後に水道水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄して下さい。
  • 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、ノズルの穴詰まりの原因になるので使用不可。
  • 噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

吐出量(ml)

直径(mm)

最小発注数量
500
200-3931
4977263105116
108.000
127
214
95
1
95
1個
1000
200-3930
4977263105512
187.000
152
280
120
2
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
2日目
1,461
( 1,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。
・分析試験成績書が確認できます。
・使いやすいハンドル操作で細かい霧が出ます。
【用途】
・水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に。
・消毒用エタノールも使用可能
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:鉛レス黄銅 硬質メッキ

ご注意

  • 60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
  • 粘度の高い液は霧になりません。
  • 本器をご使用の前後に水道水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄して下さい。
  • 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、ノズルの穴詰まりの原因になるので使用不可。
  • 噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー食品用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー食品用
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー エクセレント
ダイヤスプレー スウィング300
ダイヤスプレー スウィング1000
ダイヤスプレー スイング500
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格874-3,4872,005 -7581,0921,028
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
材質2容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ)容器:ポリエチレン(PE)容器:ペット(PET)容器:ペット(PET)容器:PET樹脂
材質3ノズル:鉛レス黄銅 硬質メッキ容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)吸上ホース:シリコンゴム吸上ホース:シリコンゴム吸上ホース:シリコンゴム
色詳細アイボリー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト