ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー 560

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー

通常単価(税別)
3,999
税込単価
4,399
通常出荷日:4日目

【特長】・ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。・4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来...

詳細を確認

ご注意

  • 本器はホルモン剤の散布以外の用途で使用しないで下さい。
  • 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないで下さい。
  • ご使用後は必ず洗浄して下さい。本体内に薬液やゴミが滞留すると液漏れやノズルの穴詰まり等の原因になります。
  • 噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。

型番:

560
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

560の仕様・寸法情報

容量(ml)
1001~
ノズル
ノズル付き
その他
詳細容量(ml)
2700
トラスココード
200-3932
JANコード
4977263005607
質量(g)
440.000
材質1
本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン
材質2
タンク:ポリエチレン
奥行(mm)
180
高さ(mm)
230
材質3
ホース:エラストマー
幅(mm)
105
ノズル長(mm)
180
色詳細
アイボリー・グリーン
材質4
ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)
吐出量(ml)
0.95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
560560

容量

(ml)

詳細容量

(ml)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

奥行(mm)

高さ(mm)

材質3

幅(mm)

色詳細

材質4

吐出量(ml)

最小発注数量
1001~
その他
2700
200-3932
4977263005607
440.000
本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン
タンク:ポリエチレン
180
230
ホース:エラストマー
105
アイボリー・グリーン
ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)
0.95
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,999
( 4,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
・4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
・肩掛けバンド付きです。
【用途】
・ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に。
【材質】
・本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン
・タンク:ポリエチレン
・ホース:エラストマー
・ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)

ご注意

  • 本器はホルモン剤の散布以外の用途で使用しないで下さい。
  • 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないで下さい。
  • ご使用後は必ず洗浄して下さい。本体内に薬液やゴミが滞留すると液漏れやノズルの穴詰まり等の原因になります。
  • 噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダーの型番560のページです。 型番560に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー
ダイヤスプレー ロングピストル
ダイヤスプレー ロングアルファ
スプレーガン(防錆剤対応)
ハンド式自在スプレー イエロー
450ml エアー充填式スプレーボトル
メーカーフルプラフルプラフルプラトラスコ中山ダリヤエスコ
通常価格3,9991,582 -1,9969241,12515,200
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
ノズル長(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト