17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ISOLAR 専用ブラシ

通常単価(税別)
90,281206,476
税込単価
99,309227,124
通常出荷日:6日目

【特長】・モジュール表面を傷つけることなく直接ブラッシングして汚れを除去します・雨水では落ち切らない汚...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

水量(L/h)

洗浄幅(mm)

最小発注数量
4054278667508
215-7763
2550.0
700~1000
400
1個
4054278667492
215-7765
2500.0
1000~1300
400
1個
4054278667386
215-7762
5500.0
700~1000
800
1個
4054278667379
215-7761
5700.0
1000~1300
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,658
( 103,024 )
6日目
90,281
( 99,309 )
6日目
206,476
( 227,124 )
6日目
205,673
( 226,240 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュール表面を傷つけることなく直接ブラッシングして汚れを除去します
・雨水では落ち切らない汚れも効率よく洗浄することができます
・長さが調節できるランスで広範囲を短時間で洗浄でき、作業時間を短縮できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOLAR 専用ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOLAR 専用ブラシ
HONDA ロータリーブラシセット
温水除草専用ガン SSCシリーズ
業務用小型高圧洗浄機HPWM専用オプションパーツ
IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620
ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M 
メーカーケルヒャー本田技研工業スーパー工業トラスコ中山アイリスオーヤマケルヒャー
通常価格90,281-34,49965,539 -12,600 -17,85722,567
通常出荷日6日目5日目11日目1日目9日目6日目
商品タイプその他-その他その他-その他
その他オプション-オプションオプション-オプション
仕様詳細太陽電池モジュール洗浄システム用ブラシ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト