ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーク420パフオーマンス ST90829

トーク420パフオーマンス【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,648
税込単価
7,313

【特長】・再生繊維とパルプのハイブリッドによる強度がUPしています。・作業性が...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ドライ
  • トラスココード
    215-8802
  • ケース入数
    2巻
  • シートサイズ(mm)
    235×340
  • 奥行(mm)
    262
  • 高さ(mm)
    235
  • ブルー
  • JANコード
    4901070908295
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    バージンパルプ・再生紙
  • 長さ(m)
    255
  • 短辺(mm)
    235
  • 長辺(mm)
    340

ご注意

  • 再生紙を含むので食品に直接使わないでください。
  • クリーンルームでは使用しない。
  • 紙粉がでる場合がある。

型番:

ST90829
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    ST90829の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    紙ウエス
    形状
    ロール
    タイプ
    ドライ
    トラスココード
    215-8802
    ケース入数
    2巻
    シートサイズ(mm)
    235×340
    奥行(mm)
    262
    高さ(mm)
    235
    ブルー
    JANコード
    4901070908295
    質量(g)
    2300
    材質1
    バージンパルプ・再生紙
    長さ(m)
    255
    短辺(mm)
    235
    長辺(mm)
    340
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST90829
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,648
    ( 7,313 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・再生繊維とパルプのハイブリッドによる強度がUPしています。
    ・作業性が上がり、効率化に貢献する吸水量がアップしています。
    ・拭き取ったオイルや汚れの確認がしやすいライトブルーのペーパーワイパーです。
    ・ミシン目で1シートずつカットできます。
    【用途】
    ・自動車整備工場に。
    ・機械組立工場に。
    【材質】
    ・バージンパルプ・再生紙
    【セット内容】
    ・箱=2巻入

    ご注意

    • 再生紙を含むので食品に直接使わないでください。
    • クリーンルームでは使用しない。
    • 紙粉がでる場合がある。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーク420パフオーマンスの型番ST90829のページです。 型番ST90829に関する仕様情報を記載しております。
    トーク420パフオーマンスのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    埃・オイル等の汚れふき取り
    3
    満足度:3.0
    コストコで有名な青のショップタオルの代替で購入してみましたが ペーパーの厚みがかなり薄いです。 薄いため数枚重ねて使用し...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーク420パフオーマンス
    ペーパーワイパー トーク430
    216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
    216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
    216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)
    216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
    メーカーエステーエステーエスコエスコエスコエスコ
    通常価格6,6488,8743,465 -3,053 -3,0363,575 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
    形状ロールロールディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー
    タイプドライドライドライドライドライドライ
    トラスココード215-8802145-8320----
    ケース入数2巻500シート×2巻----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました