17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上式LED作業灯 BTシリーズ

通常単価(税別)
15,39832,795
税込単価
16,93836,075
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・導光板を使用し、目に優しく、自然な光です・ぎらつきによる反射や影が低減されます・クランプをベ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 材質1
    アルミ
  • コード長さ(m)
    2
  • 奥行(mm)
    65
  • 光源色
    5700K
  • 電源(V)
    AC100~240
  • 標準消費電力料金
    0.12円/h
  • 取付範囲奥行(mm)
    60
  • 取付範囲厚さ(mm)
    40
  • 材質2
    PC
  • 材質3
    アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

演色性

光源部長さ(mm)

最小発注数量
4571328415303
1040
227-7359
900
7
60
360
Ra80
245
1個
4571328418748
1190
227-5812
1100
14
60
770
Ra80
420
1個
4571328415310
1440
227-7302
760
21
565
1170
Ra80
565
1個
4571328415327
1470
227-7311
770
14
245
780
Ra80
245
1個
4571328415334
2810
227-7381
770
28
420
1300
80
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,398
( 16,938 )
9日目
20,022
( 22,024 )
9日目
25,783
( 28,361 )
9日目
25,327
( 27,860 )
9日目
32,795
( 36,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導光板を使用し、目に優しく、自然な光です
・ぎらつきによる反射や影が低減されます
・クランプをベースにした作業用LED照明灯です
・プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することができます
・タッチセンサーによるON/OFF及び、調光機能(20~100%)を備えた面発光型の照明で、自然な光を放つ為、長時間使用しても目の疲れがありません
・照明灯として使用しても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です
【用途】
・目視検査、デスクライト(設計室)、選別用照明、軽作業輔助照明など
【材質】
・アルミ
・PC
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上式LED作業灯 BTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上式LED作業灯 BTシリーズ
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17
1LEDミニクリップライト
LEDクリップライト 木枠
デスクスタンド/LED EA761XL-22A
NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
メーカー日機エスコYAZAWAオーム電機(ライト)エスコノガ・ウォーターズ
通常価格15,398-8,1705022,442 -7,10024,457
通常出荷日4日目〜1日目2日目5日目2日目1日目
ブラックブラックブラックその他ホワイトブラック
材質1アルミ-----
コード長さ(m)2-----
奥行(mm)65-----
光源色5700K-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト