17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC万能用ローラーバケセット 217813

PC万能用ローラーバケセット

通常単価(税別)
1,505
税込単価
1,656
通常出荷日:7日目

【特長】・万能用ローラーバケとローラートレイとつぎ柄2本(2本合計/56cm)の便利なセットです【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    型番:

    217813
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    217813の仕様・寸法情報

    ローラー幅(mm)
    100
    JANコード
    4970925217813
    質量(g)
    610.000
    トラスココード
    226-6250

    絞り込み条件

    • ローラー幅(mm)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    217813217813

    ローラー幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    100
    4970925217813
    610.000
    226-6250
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,505
    ( 1,656 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・万能用ローラーバケとローラートレイとつぎ柄2本(2本合計/56cm)の便利なセットです
    【用途】
    ・屋内外の壁などの広い面や天井・屋根・床の塗装に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PC万能用ローラーバケセットの型番217813のページです。 型番217813に関する仕様情報を記載しております。
    PC万能用ローラーバケセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PC万能用ローラーバケセット
    スモールローラー(万能用)
    万能ローラー  
    35x40mm PCローラー
    TRUSCO ローラーセット(万能用)
    マスチックハンドローラー 替筒(コンクリート・PC板)
    メーカーアサヒペントラスコ中山好川産業エスコトラスコ中山大塚刷毛製造
    通常価格1,505470 -200 -1,330890 -1,190 -
    通常出荷日7日目1日目5日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト