17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イットン台車用連結金具【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,94414,591
税込単価
12,03816,050

【特長】・イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です。【用途】・適合機...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 高さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    高さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    タイプ

    最小発注数量
    4968757004060
    3400.0
    205-9252
    109
    175
    76
    2台連結用
    1パック

    2個入り

    4968757004077
    4400.0
    205-9254
    211
    175
    77
    2台連結パイプ取付用
    1パック

    2個入り

    4968757004084
    2700.0
    205-9257
    109
    185
    185
    4台連結用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,842
    ( 13,026 )
    1日目
    14,591
    ( 16,050 )
    1日目
    10,944
    ( 12,038 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です。
    【用途】
    ・適合機種:イットン台車全般
    【材質】
    ・アルミ合金

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イットン台車用連結金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イットン台車用連結金具
    HARAX 植木用一輪車
    アルミイチゴ台車
    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)
    アルミ製収穫台車 楽太郎
    ボンベスタンド(7,000L容器用)
    メーカー長谷川工業ハラックスアルミス和コーポレーションハラックスカミマル
    通常価格10,944-37,70060,58055,692 -114,399 -23,739 -
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目〜4日目〜
    商品タイプ平台車-----
    本体/オプションオプション-----
    材質1アルミ合金-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト