ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用充電LEDマルチライト

通常単価(税別)
16,667
税込単価
18,334
通常出荷日:1日目

【特長】・充電用USB端子2個搭載しています。・点灯しながらの充電も可能です。・充電中は電池残量表示し...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1500
  • 横(mm)
    99
  • 高さ(mm)
    162
  • 充電時間(時間)
    フル充電 18V5.0Ah:約60分
  • 縦(mm)
    70
  • 全光束(lm)
    約750
  • 適合機種
    14.4V 18V 21.6Vリチウムイオン電池パック
  • 電圧(V)
    14.4V 18V 21.6V
  • 電源(V)
    14.4/18/21.6
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    162×70×99
  • JANコード
    4549980296615
  • 質量(g)
    380
  • トラスココード
    161-5522

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売りです。
  • 回転ストッパー付き 無理に回転させないで下さい

型番:

EZ37C4-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ37C4-Rの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1500
横(mm)
99
高さ(mm)
162
充電時間(時間)
フル充電 18V5.0Ah:約60分
縦(mm)
70
全光束(lm)
約750
適合機種
14.4V 18V 21.6Vリチウムイオン電池パック
電圧(V)
14.4V 18V 21.6V
電源(V)
14.4/18/21.6
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
162×70×99
JANコード
4549980296615
質量(g)
380
トラスココード
161-5522

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ37C4-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,667
( 18,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電用USB端子2個搭載しています。
・点灯しながらの充電も可能です。
・充電中は電池残量表示します。
・ライト面がフレキシブルに可動します。
・180度開閉、270度回転です。
【用途】
・現場の照明や非常時のライトに。
・スマートフォン等の充電に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売りです。
  • 回転ストッパー付き 無理に回転させないで下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用充電LEDマルチライトの型番EZ37C4-Rのページです。 型番EZ37C4-Rに関する仕様情報を記載しております。
工事用充電LEDマルチライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用充電LEDマルチライト
工事用充電LEDマルチライトMGセット EZ1L31Tシリーズ
充電式LEDチャージライト 20W
M12スタンドライト(充電式)
M12アンダーフードライト(充電式)
投光器用電球
メーカーPanasonicPanasonic日動工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)日動工業
通常価格16,66717,90622,97223,76421,5861,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
明るさ(lm)150060015001400/7001350/6002300
横(mm)99-----
高さ(mm)16299----
充電時間(時間)フル充電 18V5.0Ah:約60分-----
縦(mm)70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト