17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波溶着器 リニアキュッパ L-QP-01

超音波溶着器 リニアキュッパ

通常単価(税別)
55,079
税込単価
60,587
通常出荷日:4日目

【特長】・ACアダプターを採用し100V~240Vに対応しています。【用途】・熱可塑性樹脂(シート・フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • トラスココード
    166-9555
  • JANコード
    4562133584292
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 出力(W)
    20
  • 消費電力(W)
    20
  • 電源(V)
    AC100~240

型番:

L-QP-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-QP-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
トラスココード
166-9555
JANコード
4562133584292
質量(g)
1200.0
材質1
ABS樹脂
出力(W)
20
消費電力(W)
20
電源(V)
AC100~240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-QP-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,079
( 60,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACアダプターを採用し100V~240Vに対応しています。
【用途】
・熱可塑性樹脂(シート・フィルム・袋など)の溶着に。
【材質】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波溶着器 リニアキュッパの型番L-QP-01のページです。 型番L-QP-01に関する仕様情報を記載しております。
超音波溶着器 リニアキュッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波溶着器 リニアキュッパ
超音波ホッチキス キュッパ
超音波ホッチキス“はるる”
超音波ホッチキス「はるる」AUH30
小型結束機用ベルト GJ45BT-15N
スチールバンド
メーカー朝日産業朝日産業スズキスズキアズワンアズワン
通常価格55,07951,0493,200 -78,3941,2404,465 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目8日目1日目〜
商品タイプ封かん機その他その他封かん機-その他
トラスココード166-9555356-9519----
JANコード45621335842924562133584254----
質量(g)1200.01550.0----
材質1ABS樹脂ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト