17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 両開き書庫 CW-0621K-WW

ナイキ 両開き書庫

通常単価(税別)
80,85066,313
税込単価
88,93572,944
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

・扉:クリアーホワイト。・本体:クリアーホワイト。・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:600×450×1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    501~700
  • タイプ
    スチール・両開き

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

CW-0621K-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

両開き書庫  製品特長・仕様

CW-0621K-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
501~700
幅×奥行×高さ
600×450×2100mm(外寸法)
タイプ
スチール・両開き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-0621K-WW

幅×奥行×高さ

最小発注数量
600×450×2100mm(外寸法)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,85066,313
( 72,944 )
96日目

詳細情報

基本情報

・扉:クリアーホワイト。・本体:クリアーホワイト。・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:600×450×1750。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 両開き書庫の型番CW-0621K-WWのページです。 型番CW-0621K-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両開き書庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両開き書庫
両開き書庫
ナイキ ガラス両開き書庫
ナイキ オープン書庫
両開き書庫 CWS-0911K-WW
ナイキ 両開き書庫 K319-AW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格80,85029,513 -77,77566,59747,81759,338
通常出荷日96日目4日目〜91日目91日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)501~700701~701~-701~-
タイプスチール・両開き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト