17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型定置式 2次元バーコードスキャナ

通常単価(税別)
76,82478,118
税込単価
84,50685,930
通常出荷日:4日目

【特長】・従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです・チューニングツールによる最適な設置環境へのサポ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    33
  • 高さ(mm)
    24
  • 幅(mm)
    41.1

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
インターフェース:RS-232C(先バラ線)
30
195-1078
筐体:PC
ボタン:PET
読み取り窓:PMMA
1個
インターフェース:RS-232C(先バラ線)
125
195-1077
筐体:亜鉛ダイカスト
-
-
1個
インターフェース:USB(HID/COM)
125
195-1076
筐体:亜鉛ダイカスト
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,118
( 85,930 )
4日目
76,824
( 84,506 )
4日目
76,824
( 84,506 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです
・チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします
・マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します
・新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています
・高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします
・筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます
・パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました
【用途】
・1次元・2次元コードの読取に
・製造・医療など様々な装置の組み込み用途に
【材質】
・筐体:亜鉛ダイカスト

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型定置式 2次元バーコードスキャナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
2次元データコレクタ
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB
小型定置式 1次元バーコードスキャナ
二次元バーコードリーダー(定置式)
2次元バーコードリーダー/オプション
メーカーオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスサンワサプライアズワン
通常価格76,824-53,95318,20041,625 -64,0003,895 -
通常出荷日4日目19日目4日目5日目〜2日目1日目
--
奥行(mm)3383157.8---
高さ(mm)2421.560---
幅(mm)41.13673.9---

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト