17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HEPA フィルタ

通常単価(税別)
904
税込単価
994
通常出荷日:2日目

【特長】・別売の0037-1315布フィルタセットと必ず一緒にご使用ください。・空気清浄機にも使用され...

詳細を確認

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

372726
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

372726の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
174-7745
JANコード
4549115164598
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
372726
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の0037-1315布フィルタセットと必ず一緒にご使用ください。
・空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用して細かな粉じんやハウスダストを除去します。
・14.4V/18V専用部品です。
・R36DA/(SC)にはご使用できません
・R14DSL(S)、R18DSL(S)ではご使用になれません。
・R18DB、R18DB(S)、R18DTBではご使用になれません。
【用途】
・コードレスクリーナー用。

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HEPA フィルタの型番372726のページです。 型番372726に関する仕様情報を記載しております。
HEPA フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HEPA フィルタ
乾湿両用集じん機 RP80YB
乾湿両用集じん機 RP250SB
乾湿両用集じん機 RP350SE
乾湿両用集じん機 RP150SB
乾湿両用集じん機 RP80SB
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格90444,653 -45,79050,14340,95938,055
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
その他オプション-----
トラスココード174-7745-----
JANコード4549115164598-----
質量(g)606800(コード、標準付属品を除く)9300(コード、標準付属品を除く)9900(コード、標準付属品を除く)6900(コード、標準付属品を除く)6700(コード、標準付属品を除く)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト