ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TCD-60 替刃

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:2日目

テープカッター用のステンレス製替え刃。刃の取り換えでスムーズなカットと作業ストレス軽減。

型番:

TCD-60-01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCD-60-01の仕様・寸法情報

テープ送り
自動
本体材質
金属系
部品区分
替刃
適合本体
TCD-60
JANコード
4573335381473
トラスココード
137-3784
本体材質詳細
ステンレス
質量(g)
9
寸法(mm)
66×25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCD-60-01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
2日目

詳細情報

基本情報

テープカッター用のステンレス製替え刃。
刃の取り換えでスムーズなカットと作業ストレス軽減。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCD-60 替刃の型番TCD-60-01のページです。 型番TCD-60-01に関する仕様情報を記載しております。
TCD-60 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCD-60 替刃
ELM テープカッター
オートディスペンサー(標準機)
エルム 電子カッター
テープカッター タブメーカー(TM)
TRUSCO テープカッター用替刃
メーカーELMELM日東電工ELMニチバントラスコ中山
通常価格5165,25053,37555,440 -2,145 -930 -
通常出荷日2日目2日目7日目1日目〜1日目2日目〜
テープ送り自動手動自動自動手動-
本体材質金属系金属系 / 樹脂系樹脂系-樹脂系金属系
部品区分替刃-----
適合本体TCD-60-----
JANコード45733353814734573335380278----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト