ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ELM テープカッター

通常単価(税別)
5,250
税込単価
5,775
通常出荷日:2日目

【特長】・重量感があり、楽に片手でカットできます。・従来よりも切りづらかった粘着テープを軽い力で切るこ...

詳細を確認

型番:

TCD-60
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCD-60の仕様・寸法情報

適合テープ
OPPテープ / クラフトテープ / セロハンテープ / マスキングテープ
テープ送り
手動
テープカット
手動
最大テープ幅(mm)
60
最大テープ外径(mm)
130
本体材質
金属系 / 樹脂系
本体色
白系
サイズ(W×D×H)(mm)
82×230×172
JANコード
4573335380278
トラスココード
148-2048
材質1
本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)
本体材質詳細
スチール、ABS、PC
質量(g)
2100
適合テープ詳細
クラフトテープ、OPPテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
適合紙管サイズ(mm)
76
材質2
刃:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
TCD-60
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,250
( 5,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量感があり、楽に片手でカットできます。
・従来よりも切りづらかった粘着テープを軽い力で切ることができます。
・切り口は、キレイな直線的仕上がりで従来よりも軽い力でカット可能です。
・粘着力が弱いテープも軽く切れて楽です。
・軽い力でキレイに直線カット、独自開発の特殊研磨マイクロエッジステンレス刃を搭載しています。(PAT.P)
・堅牢&安定のメタルボディです。
・本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装です。
・60mm幅までの包装用粘着テープに対応した卓上型テープカッターです。
【用途】
・物流倉庫、工場などの梱包作業。
【材質】
・本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)
・刃:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELM テープカッターの型番TCD-60のページです。 型番TCD-60に関する仕様情報を記載しております。
ELM テープカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ELM テープカッター
オートディスペンサー(標準機)
電子テープカッター(黒系)
エルム 電子カッター
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
テープカッター 直線美 for Business
メーカーELM日東電工ELMELMトラスコ中山ニチバン
通常価格5,25053,375242,55055,440 -2,8751,064 -
通常出荷日2日目7日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
適合テープOPPテープ / クラフトテープ / セロハンテープ / マスキングテープOPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / 両面テープ--OPPテープ / クラフトテープ-
テープ送り手動自動自動自動-手動
テープカット手動自動自動自動--
最大テープ幅(mm)605080-5024
最大テープ外径(mm)130180230-158107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト