17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム びっくリール 一般型ドラム RND-E30SF

電工ドラム びっくリール 一般型ドラム

通常単価(税別)
35,136
税込単価
38,650
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで延ばして使用します・電...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30(3+27)
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    5
  • 商品タイプ
    コードリール
  • JANコード
    4937305002735
  • トラスココード
    162-3590
  • 質量(g)
    9800.0
  • 材質1
    側板:スチール(焼付け塗装)、グリップ:EVA樹脂
  • 定格電流(A)
    7
  • コンセント仕様定格
    接地2P15A125V
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
    あり
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番:

RND-E30SF
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RND-E30SFの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30(3+27)
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
3
コンセント個数
5
商品タイプ
コードリール
JANコード
4937305002735
トラスココード
162-3590
質量(g)
9800.0
材質1
側板:スチール(焼付け塗装)、グリップ:EVA樹脂
定格電流(A)
7
コンセント仕様定格
接地2P15A125V
温度センサー
なし
通電ランプ
あり
2P・3P兼用プラグ
接地端子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RND-E30SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,136
( 38,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで延ばして使用します
・電圧ドロップの少ない極太電線仕様です
【用途】
・高所・狭所作業に最適です
【材質】
・側板:スチール(焼付け塗装)・グリップ:EVA樹脂

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラム びっくリール 一般型ドラムの型番RND-E30SFのページです。 型番RND-E30SFに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム びっくリール 一般型ドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム びっくリール 一般型ドラム
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
防雨型センサーコード
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
電工ドラム 100V アースなし 50m
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格35,13671,69719,2754,53337,21528,844
通常出荷日5日目2日目4日目1日目1日目4日目
対応電圧(V)単相100V三相200V単相100V単相100V--
電線長さ(m)30(3+27)30300.5--
電線太さ(mm2)3.5220.75--
電線芯数(C)3422--
コンセント個数5231--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト