17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム マジックびっくリール RZ-EB20S

電工ドラム マジックびっくリール

通常単価(税別)
37,770
税込単価
41,547
通常出荷日:5日目

【特長】・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します・コ...

詳細を確認
  • 定格電流(A)
    5
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • コードは全て引き出して使用してください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像です

型番:

RZ-EB20S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ-EB20Sの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
20(3+17)
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
7
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
詳細タイプ
漏電保しゃ断器付(漏電保護専用15mA感度)
JANコード
4937305052402
トラスココード
162-3618
電線仕様太さ([[MM2]])(mm2)
-
質量(g)
6600
コンセント仕様個数
3(コード先端)+4(ドラム本体)
電線仕様芯数(C)
-
電線仕様長さ(m)
-
定格電流(A)
5
コンセント仕様定格
(本体)3P15A125V・(先端)3P15A125V
コンセント仕様形状
[[三芯]]
電線種
VCT
温度センサー
自動復帰型
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RZ-EB20S

対応電圧

(V)

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

電線芯数

(C)

コンセント個数

商品タイプ

特徴

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

電線仕様太さ([[MM2]])

(mm2)

質量(g)

コンセント仕様個数

電線仕様芯数(C)

電線仕様長さ(m)

コンセント仕様定格

コンセント仕様形状

電線種

温度センサー

最小発注数量
単相100V
20(3+17)
2
3
7
コードリール
ブレーカー付
漏電保しゃ断器付(漏電保護専用15mA感度)
4937305052402
162-3618
-
6600
3(コード先端)+4(ドラム本体)
-
-
(本体)3P15A125V・(先端)3P15A125V
[[三芯]]
VCT
自動復帰型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,770
( 41,547 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します
・コードを引き出してもコンセントパネルが回転しない「マジックびっくリール」です
・高所・狭所作業に最適です
【用途】
・高所・狭所作業に最適

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • コードは全て引き出して使用してください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工ドラム マジックびっくリールの型番RZ-EB20Sのページです。 型番RZ-EB20Sに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム マジックびっくリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム マジックびっくリール
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム
電工ドラム 100V アースなし 50m
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格37,77071,69722,65947,15038,008 -28,844
通常出荷日5日目2日目4日目1日目5日目4日目
定格電流(A)55(全巻時)/19(全延時)5A(全巻時)/15A(全延時)554
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ--×-
接地端子-なし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト